chainflex® motor cable CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, устойчива на абразия и на извиване смес igupren<br />2. Плетена обвивка от калайдисан меден проводник, устойчива на огъване<br />3. Проводима гума<br />4. Екструдирана EPM изолация между проводимата гума<br />5. Оплетен проводник в особено устойчива на огъване версия, състоящ се от калайдисани медни проводници
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 от 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Екструдирана под налягане, устойчива на абразия и на извиване смес igupren<br />2. Плетена обвивка от калайдисан меден проводник, устойчива на огъване<br />3. Проводима гума<br />4. Екструдирана EPM изолация между проводимата гума<br />5. Оплетен проводник в особено устойчива на огъване версия, състоящ се от калайдисани медни проводници
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • За максимално напрежение и полезна мощност
  • Външна обвивка: igupren
  • Цялостен екран
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Устойчиви на масло (съгласно DIN EN 60811-2-1)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C