chainflex® оптичен кабел CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 от 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Кабел от стъклени влакна за най-тежки приложения
  • Външна обвивка от TPE
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125