chainflex® twistable motor cable CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдиран под налягане, Забавящ горенето TPE материал
2. Много здрава навиване от калайдисана медна жица
3. Плъзгащо PTFE фолио
4. Памучна прежда над ядрото и под Цялостния екран
5. Механично висококачествена TPE смес
6. Оплетен проводник във версия с особено голяма гъвкавост от голи медни проводници
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 от 4
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
1. Екструдиран под налягане, Забавящ горенето TPE материал
2. Много здрава навиване от калайдисана медна жица
3. Плъзгащо PTFE фолио
4. Памучна прежда над ядрото и под Цялостния екран
5. Механично висококачествена TPE смес
6. Оплетен проводник във версия с особено голяма гъвкавост от голи медни проводници
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • За усукващи приложения
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C