igus-icon-lupe
- За приложения с високо натоварване
- PVC външна обвивка
- Забавящ горенето
- UV-устойчиви
- Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Типични области на приложение
| Двойни ходове* | 10 милиона | 15 милиона | 20 милиона |
|---|---|---|---|
| температура, | R мин. | R мин. | R мин. |
| от/до [°C] | [Фактор xd] | [Фактор xd] | [Фактор xd] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |