drylin® D7- (X) система за управление на стъпков мотор

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Може да управлява стъпкови двигатели с до 2,7 A постоянен ток при захранващо напрежение до 48 V
  • Импулсен режим като стандарт
  • Наличен избор на допълнителен режим на движение или циклически режим
  • Предварително зададената скорост се прилага в Jog или Loop режим
igus-icon-lieferzeit-dotD7
50-500 об/мин
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoМОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПОДХОДЯЩА МОСТРА ПРОДУКТОВА ГАМА ТУК БЕЗПЛАТНО.