drylin® D8-(X) система за управление на стъпкови двигатели (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Може да управлява стъпкови мотори с непрекъснат ток до 4A при захранващо напрежение до 48V
  • Импулсен режим като стандарт
  • Наличен допълнителен режим за стъпков или цикличен режим
  • Предварително зададената скорост се прилага в режими на маневра или цикъл.
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 об/мин
Pulse & Jog Mode
InfoInfoigus-icon-infoМОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПОДХОДЯЩА МОСТРА ПРОДУКТОВА ГАМА ТУК БЕЗПЛАТНО.