линеен робот | DLE-LG-0004 | до 1 m/s | работна площ 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 от 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Информация за продукта

  • Товароносимост до 10,0 kg
  • Работна площ 2000 x 1000 mm
  • Степени на свобода: 2
  • Скорост: до 1.0 m/s
  • Точност на повторението ± 0,5 mm


Предлага се като опция

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x dryve D1 контролер за стъпков мотор