igus-icon-lupe
- Формулиран полиамид с висока степен на качество
- Самозагасващ се
- Без халогени, фосфор и кадмий
- Изключителна устойчивост на удар Работна температура: -40 °C до +105 °C; краткосрочно: +160 °C
- IP66 (VWD): Приспособление с предварително сглобени универсални защитни ключалки (AFN2)
- IP68 (VWV): Фитинг с овални блокировки (OVN2), тръба и уплътнение тип резба (NVN3, SVN4)
- Цвят: черен
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVAD-M406GT