PMAFIX съединителни фитинги VBD, с ъгъл на огъване 90° - черни

I-BVBD-P366GT product image
igus-icon-lupe
  • Формулиран полиамид с висока степен на качество
  • Самозагасващ се
  • Не съдържа халогени, фосфор и кадмий
  • Изключителна устойчивост на удар Работна температура: -40 °C до +105 °C; краткосрочно: +160 °C
  • IP66 (VWD): Приспособление с предварително сглобени универсални защитни ключалки (AFN2)
  • IP68 (VWV): Фитинг с овални блокировки (OVN2), тръба и уплътнение тип резба (NVN3, SVN4)
  • Цвят: черен
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVBD-P366GT
Не сте сигурни дали пасва?