Съединители PMAFIX VND - прави - сиви

I-SVNV-P299 product image
igus-icon-lupe
  • Формулиран полиамид с висока степен на качество
  • Самоизгасващо, без халогени, фосфор и кадмий
  • Отлична устойчивост на удар
  • Температурен диапазон: -40°C до +105°C; краткосрочно: до +160°C
  • Доставена конфигурация IP66(VND): Фитинг с предварително монтирани универсални заключващи устройства (AFN2), IP68(VNV): Фитинг с овални заключващи устройства (OVN2), уплътнение на тръбата и уплътнител на тип резба (NVN3, SVN4)
  • PG тип резба
  • Метална тип резба
  • Цвят: черен
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P299
Не сте сигурни дали пасва?