iglidur® IC-05, неръждаема стоманена мрежа с покритие

Ново
IC-05-WM-100-300-200-0.22 product image
igus-icon-lupe
  • Тестван за PFAS, съдържа PTFE
  • Издържа до 4 пъти по-дълго от IC-01 при линейни къси ходове
  • Съответствие с изискванията за храни на FDA и ЕС10/2011
  • Елиминира необходимостта от допълнително смазване благодарение на вградените твърди смазки
  • Увеличава експлоатационния живот на вашето приложение
  • 480 ч тест със солен спрей съгласно DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-WM-100-300-200-0.22
225