Датчици за натоварване

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Изберете желаните компоненти тук според Описание или Артикулен номер:

  • EC.B Sensor Unit тип.A and тип .B
  • EC.B сензор за макара +/- 499 mm

  • Сензор за натоварване 200 kg
  • Сензор за натоварване 1t
  • Датчик за натоварване 2t

  • EC.B - Монтажен комплект за ролков сензор, подходящ за .385 напречна греда   
  • EC.B - Монтажен комплект за сензор за ролка, подходящ за .450 поперечна греда
  • И двата монтажни комплекта включват подходящи натоварващи сензори


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Монтажна плоча за ролков сензор (отворен рафт 385.xx)
Не сте сигурни дали пасва?