readycable® контролен кабел Kuka Quantec, 7-ма ос

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. външна обвивка: екструдирана под налягане PUR смес<br />2. Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от посребрени медни жици.<br />3. вътрешна изолация: екструдирана под налягане, запълваща PUR смес<br />4. щит на елемента: изключително гъвкава оплетка от посребрени медни жици.<br />5. Лента: пластмасово фолио<br />6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес<br />7. продълник: изключително фин специален продълник от голи медни жици, особено устойчив на огъване<br />8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT904105009 product image
1. външна обвивка: екструдирана под налягане PUR смес<br />2. Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от посребрени медни жици.<br />3. вътрешна изолация: екструдирана под налягане, запълваща PUR смес<br />4. щит на елемента: изключително гъвкава оплетка от посребрени медни жици.<br />5. Лента: пластмасово фолио<br />6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес<br />7. продълник: изключително фин специален продълник от голи медни жици, особено устойчив на огъване<br />8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.