readycable® захранващ кабел Fanuc M-900iB / R-2000iC със защитен проводник

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдиран под налягане, устойчив на горене TPE смес 2. Екструдиран под налягане TPE смес 3. Специален проводник с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT904117145 product image
1. Екструдиран под налягане, устойчив на горене TPE смес 2. Екструдиран под налягане TPE смес 3. Специален проводник с висока якост на опън
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.