Корпус на конектор Han 16B (щифт) към Корпус на конектор Han 16B (гнездо), единичен заключващ лост, под ъгъл от двете страни, TPE, без халогени

MAT90489421 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Гъвкави при ниски температури
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90489421
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.