Корпус на конектор Han 24B (щифт) към корпус на конектор Han 24B (гнездо), двоен заключващ лост, прав в двата края, TPE, забавящ горенето

MAT90489462 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Гъвкави при ниски температури
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT90489462
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.