igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA8/фланец 20 mm
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,026 Nm
- Номинален ток: 0,6A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC