drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA11

Стандарт
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA11
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA11
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA11
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA11/размер на фланеца 28 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,061 Nm
  • Номинален ток: 0,70A
  • Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO