Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11

Стандарт
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 от 5
Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11
Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11
Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11
Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11
Стъпков двигател drylin® E с конектор, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA11/размер на фланеца 28 мм
  • Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
  • Задържащ момент: 0,12 Nm
  • Номинален ток: 1,4 A
  • Свързване на мотора: метричен конектор M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA