drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, NEMA14
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, NEMA14
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, NEMA14
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA14/размер на фланец 35 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,18 Nm
  • Номинален ток: 1,20A
  • Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA