igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA14/размер на фланец 35 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,18 Nm
- Номинален ток: 1,20A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC