drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA 17

Стандарт
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, многожичен проводник с конектор JST и енкодер, къс тип, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,20Nm
  • Номинален ток: 1,40A
  • Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO