drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17
drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17
drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17
drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17
drylin® E стъпков двигател, с многожичен проводник, конектор JST и спирачка, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,5 Nm
  • Номинален ток: 1,80 A
  • Свързване на мотора: многожилен проводник с JST конектор, спирачка с многожилен проводник
  • Напрежение на електрическата спирачка: 24V
  • Интегрирана спирачка за вертикални товари
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA