igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 0,5 Nm
- Номинален ток: 1,80 A
- Свързване на мотора: метричен конектор M12
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS