drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA 17
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, многожични проводници с конектор JST и енкодер, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 0,80 Nm
  • Номинален ток: 2,30 A
  • Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC