drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, къс тип, NEMA23

Стандарт
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, къс тип, NEMA23
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, къс тип, NEMA23
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, къс тип, NEMA23
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор JST, къс тип, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 1,30 Nm
  • Номинален ток: 2,80A
  • Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO