- Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 1,70 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Захранващ мотор със среден монтажен размер
Стъпковият мотор впечатлява с високия си въртящ момент при средния диапазон на скоростта. Размерите на сглобката са идентични с тези на NEMA23, което позволява многобройни приложения. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в евтини самостоятелни устройства, както и в автоматизационни машини при настройка на формата. Връзката на мотора има JST конектор. Това стърчи 300 mm от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. Енкодерът също има конектор JST. Но няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно към енкодера.