- Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
- Тип: Двоен вал
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор с двоен вал предлага висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Области на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и автоматизационни машини при настройка на формата. Връзката на мотора има JST конектор. Това стърчи 300 mm от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. Моторът също има JST конектор. Но няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно към енкодера.