drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23

Стандарт
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
  • Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
  • Задържащ момент: 2,00 Nm
  • Номинален ток: 4,20 A
  • Свързване на мотора: метричен конектор M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC