drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, Molex с свързващ кабел и енкодер, NEMA 23

MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, Molex с свързващ кабел и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, Molex с свързващ кабел и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, Molex с свързващ кабел и енкодер, NEMA 23
drylin® E стъпков мотор, дълъг тип, Molex с свързващ кабел и енкодер, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 2,80 Nm
  • Номинален ток: 4,20 A
  • Свързване на двигателя: Molex конектор със свързващ кабел, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC