Стандарт
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA 24/размер на фланеца 60 мм
- Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
- Задържащ момент: 3,50 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: метричен конектор M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA