drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA24
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA24
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA24
drylin® E стъпков двигател с конектор и енкодер, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 мм
  • Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
  • Задържащ момент: 3,50 Nm
  • Номинален ток: 4,20 A
  • Свързване на мотора: метричен конектор M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC