- Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 мм
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 3,50 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: метричен конектор M12
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
Change Language :
Захранващ мотор със среден монтажен размер
Стъпковият мотор впечатлява с високия си въртящ момент при средния диапазон на скоростта. Размерите на сглобката са идентични с тези на NEMA23, което позволява многобройни приложения. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в евтини самостоятелни устройства, както и в автоматизационни машини при настройка на формата. Моторът е свързан чрез метричен конектор M12(17). Той е монтиран директно на задната част на корпуса на двигателя.Предимството на това е, че корпусът на двигателя постига клас на защита IP65. За да се гарантира, че не само корпусът има рейтинг на защита IP65, този мотор е оборудван и с уплътнение на вала. Целият двигател следователно има клас на защита IP65.