- Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 мм
- Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
- Задържащ момент: 3,50 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на двигателя: метрични конектори M8/M12
- Напрежение на електрическата спирачка: 24V
- Интегрирана спирачка за вертикални товари
Change Language :