- Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 3,60 Nm
- Номинален ток: 6,40A
Моторна връзка: многожилни проводници с конектор Molex
Change Language :
Моторна връзка:
многожилни проводници с конектор Molex
Захранващият блок в голям монтажен размер
Най-големият стъпков мотор в гамата продукти впечатлява с изключително високия си въртящ момент в по-ниския диапазон на скоростта. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в автоматизацията, напр. Настройка на CNC машина или роботи. Връзката към мотора е с конектор Molex. Това стърчи 300 mm от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. Енкодерът има и Molex конектор. Но няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно с енкодера. Освен това моторът има спирачка. Това е монтирано в мотора. Връзките за това са в моторната връзка M17.