Стандарт
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 3,60 Nm
- Номинален ток: 6,40A
- Връзки на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO