drylin® E стъпков двигател, дълъг тип, Molex със свързващ кабел и енкодер, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател, дълъг тип, Molex със свързващ кабел и енкодер, NEMA 24
drylin® E стъпков двигател, дълъг тип, Molex със свързващ кабел и енкодер, NEMA 24
drylin® E стъпков двигател, дълъг тип, Molex със свързващ кабел и енкодер, NEMA 24
drylin® E стъпков двигател, дълъг тип, Molex със свързващ кабел и енкодер, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA24/размер на фланеца 60 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 4,00 Nm
  • Номинален ток: 6,30 A
  • Свързване на двигателя: Molex конектор със свързващ кабел, енкодер с JST конектор
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC