drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34
drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34
drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34
drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34
drylin® E стъпков двигател, с многожични проводници, конектор Molex и спирачка, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 5,90 Nm
  • Номинален ток: 6,40A
  • Свързване на мотора: многожилен проводник с Molex конектор, спирачка с многожилен проводник
  • Напрежение на електрическата спирачка: 24V
  • Интегрирана спирачка за вертикални товари
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA