- Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 5,90 Nm
- Номинален ток: 6,40A
- Връзки на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, 24V енкодер с JST конектор
Change Language :
Захранващият блок в голям монтажен размер
Най-големият стъпков мотор в гамата продукти впечатлява с изключително високия си въртящ момент в по-ниския диапазон на скоростта. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Използва се в автоматизацията, напр. Настройка на CNC машина или роботи. Връзката към мотора е с конектор Molex. Това стърчи 300 mm от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. Енкодерът също има конектор JST. Но този модел няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно към енкодера.
![]()
Подобрете технологията:
Намалете разходите:
Доказателство:
Устойчивост: