drylin® E стъпков двигател с конектор, NEMA 34

Стандарт
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател с конектор, NEMA 34
drylin® E стъпков двигател с конектор, NEMA 34
drylin® E стъпков двигател с конектор, NEMA 34
drylin® E стъпков двигател с конектор, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA34/размер на фланеца 86 mm 
  • Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52) 
  • Задържащ въртящ момент: 5,90 Nm 
  • Номинален ток: 6,40A 
  • Конектори за мотора: метрични конектори M17 (завъртане ± 90°) 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA