drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 от 5
drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34
drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34
drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34
drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34
drylin® E стъпков мотор с конектор, енкодер и спирачка, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA 34/размер на фланеца 86 мм
  • Клас на защита: корпус на двигателя IP65 (уплътнение на вала IP52)
  • Задържащ момент: 5,90 Nm
  • Номинален ток: 6,40A
  • Свързване на мотора: метрични конектори M17 (завъртане ± 90°)
  • Напрежение на електрическата спирачка: 24V
  • Интегрирана спирачка за вертикални товари
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD