drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор Molex, NEMA 34 - силен

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор Molex, NEMA 34 - силен
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор Molex, NEMA 34 - силен
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор Molex, NEMA 34 - силен
drylin® E стъпков двигател, многожични проводници с конектор Molex, NEMA 34 - силен
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA34-силен/размер на фланеца 86 mm
  • Клас на защита: IP40
  • Задържащ момент: 12 Nm
  • Номинален ток: 7 A
  • Свързване на мотора: конектор Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA