- Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
- Клас на защита: IP68 (до 10 м)
- Задържащ момент: 1,30 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на двигателя: терминална кутия
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор се отличава с висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Области на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и автоматизационни машини при настройка на формата. Енкодерът разполага и с метричен M12(17) конектор. Енкодерът е интегриран в корпуса на мотора. Двата конектора са разположени един до друг в задната част на мотора. За да се гарантира, че не само корпусът има степен на защита IP65, този мотор е оборудван и с уплътнение на вала. Целият мотор следователно има класификация IP65.