igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
- Клас на защита: IP40
- Номинален въртящ момент: 0,30 Nm
- Номинално напрежение: 48V DC
- Връзки на двигателя: конектор Molex, енкодер с Molex, спирачка с Molex
- Напрежение на електрическата спирачка: 24V
- Интегрирана спирачка за вертикални товари
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-K-A