- Монтажен размер: NEMA11/размер на фланеца 28 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,06 Nm
- Номинален ток 0,67A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Лекият с голяма мощност
Този двигател има много компактни размери. Дори при по-високи скорости поддържа постоянен въртящ момент. С подходяща стъпка на ходовия винт могат да се движат тежки товари. Типичният му работен режим е в медицинската техника, лабораторната автоматизация и индустриалната автоматизация. Енкодерът има и JST конектор. Но този няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно с енкодера. Моторите с ходов винт могат да бъдат монтирани и закупени като индивидуални компоненти. Когато винтовете работят заедно, те се свързват допълнително с мотора с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване е завършено. Освен това позицията на всеки мотор се регулира с ходов винт в машина за изправяне на ходов винт, за да се гарантира добро качество.