- Монтажен размер: NEMA14/размер на фланец 35 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,10 Nm
- Номинален ток 1,20A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Лекият с голяма мощност
Този компактен мотор има впечатляващ въртящ момент и високи скорости. Работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Стъпковите двигатели се използват в измервателни уреди или в индустриална автоматизация. Енкодерът също има JST конектор. Но този няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно към енкодера. Винтови двигатели могат да се монтират и да се закупят и като отделни компоненти. При съвместна работа винтовете са допълнително свързани към двигателя с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване е изтекло. В допълнение, всеки мотор се регулира с винт в машина за изправяне на винтове, за да се гарантира добро качество.