- Монтажен размер: NEMA17/размер на фланеца 42 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 0,20Nm
- Номинален ток: 1,40A
- Свързване на двигателя: многожилни проводници с Molex конектор, енкодер с JST конектор
Change Language :
Малък, но с много мощ
Този компактен мотор има впечатляващ въртящ момент и високи скорости. Работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Стъпкови мотори се използват в измервателни устройства или в индустриална автоматизация. Енкодерът също има JST конектор. Но това няма кабел. Кабелът от системата за управление на двигателя е свързан директно с енкодера. Винтовите двигатели могат да се монтират и също така да се закупят като самостоятелни компоненти. При съвместна работа винтовете се свързват допълнително с мотора с Loctite 648. След 24 часа втвърдяването е завършено. Освен това всеки мотор се регулира отново с винт в машината за изправяне на винтове, за да се гарантира добро качество.