- Монтажен размер: NEMA23 / размер на фланец 56 mm
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: свързващ кабел 1 m с конектор Molex
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор се отличава с висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Области на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и автоматизационни машини и настройки на формата. Връзката на двигателя тук е кабел с отворен многожилен проводник. Това стърчи 1 m от задната част на корпуса на мотора. Предимството на този конектор е, че е по-ценово изгоден от метричния конектор. За да се гарантира, че не само корпусът има степен на защита IP65, този мотор е оборудван и с уплътнение на вала. Следователно целият двигател има класификация IP65.