- Монтажен размер: NEMA23 / размер на фланец 56 mm
- Клас на защита: IP65
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: свързващ кабел 1 m с конектор Molex
- Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
- Напрежение на електрическата спирачка: 24V
- Интегрирана спирачка за вертикални товари
Change Language :