- Монтажен размер: NEMA23 / размер за монтаж на фланец 56 мм
- Клас на защита: IP40
- Задържащ момент: 2,00 Nm
- Номинален ток: 4,20 A
- Свързване на мотора: многожилни проводници с JST конектор
Change Language :
Най-популярният размер стъпков мотор
Стъпковият мотор се отличава с висок въртящ момент и компактни размери. Той е перфектен за редица приложения в диапазона на средни натоварвания. Стъпковият мотор работи прецизно, здрав е, ценово изгоден и лесен за управление. Области на приложение са евтини самостоятелни устройства, както и автоматизационни машини и настройки на формата. Моторите с ходов винт могат да бъдат инсталирани и закупени и като отделни компоненти. Когато работят заедно, винтовете са допълнително свързани към мотора с Loctite 648. След 24 часа времето за втвърдяване приключва. Освен това всеки двигател се регулира с помощта на машинка с винт, за да се гарантира високо качество.